Para la integración segura y compacta de cables de datos RJ45 en sus aplicaciones industriales, Phoenix Contact ofrece los soportes de contacto adecuados.
Los nuevos adaptadores y Gender Changer RJ45 permiten la transmisión de datos en carcasas D7 compactas. En espacios estrechos se transmiten así datos hasta 10 GBit/s de forma fiable con Profinet, Ethernet industrial o EtherCAT. El cableado se realiza sin herramientas con conexión RJI. Las carcasas de conectores robustas y compactas de la serie HEAVYCON STANDARD están disponibles en metal y plástico. Destacan por su alto índice de protección en IP66/IP67. Las carcasas metálicas de fundición de aluminio resistente a la corrosión disponen de preparación CEM (EMC ready). En combinación con un prensaestopas CEM derivan las interferencias electromagnéticas de forma fiable.
"$pageName" en