Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de E/S Axioline para aplicaciones de seguridad

05.05.2014

Sistema de E/S Axioline F con módulos PROFIsafe  

Con Axioline F ahora también pueden realizarse aplicaciones orientadas a la seguridad

Con los módulos PROFIsafe del sistema de E/S Axioline F ahora también pueden realizarse aplicaciones de seguridad.

Sobre la base de PROFINET y PROFIBUS, estos módulos se encargan de registrar y emitir señales orientadas a la seguridad en el armario de control. Los dispositivos destacan por la desconexión retardada para la protección de materiales independientemente de los fallos de bus gracias a la categoría de parada 1 integrada. Los mensajes de diagnóstico referidos al canal permiten una elevada disponibilidad de la instalación. La no susceptibilidad a averías se consigue mediante un comportamiento de conexión adaptado en cargas capacitivas e inductivas. Una integración completa en la herramienta de ingeniería del fabricante del sistema de control reduce el proceso de ingeniería y facilita la puesta en servicio.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380