Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores solares con conexión engastada

10.06.2015

Conectores solares con conexión engastada  

Conectores solares con conexión engastada

Phoenix Contact amplía su probado programa de conectores solares SUNCLIX con conectores DC con conexión engastada para el montaje mecánico.

Dos tamaños distintos de insertos de contactos permiten la conexión de cables con secciones de 2,5 mm² a 6 mm² (AWG 14-10). Mediante precios adecuados al mercado así como una construcción del conector adaptada a los requisitos del mercado, el conector con conexión engastada resulta adecuado para el uso en módulos FV. Las tensiones hasta 1500 V y las corrientes hasta un máximo de 40 A permiten un uso orientado al futuro en rangos de temperatura de -40 a +90 °C. Los conectores cumplen el grado de protección IP68 (24 h/2 m) y se han presentado para su certificación según UL 6703 y DIN EN 50521.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380