Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos paneles Visu+ para aplicaciones básicas

11.04.2018

Panel táctil Basic  

Panel táctil Basic

Phoenix Contact amplía la gama de productos de los equipos de visualización y mando con una nueva clase.

Con la nueva serie de equipos HMI BTP 2000 se completa la gama con paneles táctiles rentables para aplicaciones básicas. Para el diseño tiene a su disposición gratuitamente Visu+ Express, un amplio software de diseño adaptado especialmente a los equipos HMI. El equipo HMI se suministra en la variantes de pantalla de 4, 7 y 10 pulgadas y gracias a la integración de varios drivers con comunicación serie y basada en Ethernet ofrece una alta flexibilidad en la conexión a sistemas de control.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380