Ir a todas las informaciones de prensa

El sistema inalámbrico es compatible con la red de cables

15.08.2016

Multiplexor multipunto  

Funcionamiento mixto en cualquier banda de frecuencia

Las nuevas estaciones unidas por cable Radioline RAD-RS485-IFS ahora también son completamente compatibles con todos los módulos inalámbricos Radioline.

Esto es válido para la banda de frecuencia de 2,4 GHz de uso universal, la de 868 MHz adecuada para Europa o la de 900 MHz usual en América del Norte y Canadá. Mediante una actualización de firmware de los módulos de paneles de control inalámbricos pueden establecerse redes mixtas, que constan de estaciones inalámbricas y estaciones unidas por cable. Todas las funciones como la asignación sencilla de las informaciones de E/S mediante ruedas selectoras están disponibles en toda la red. Además del funcionamiento mixto con un sistema inalámbrico, los módulos de comunicación RAD-RS485-IFS pueden accionarse como multiplexor multipunto mediante una conexión RS-485 de dos hilos o bien de forma independiente en un maestro Modbus/RTU. Mediante la separación canal a canal galvánica y las condiciones ambientales ampliadas de -40 °C a +70 °C, los módulos de ampliación de E/S son adecuados para el uso robusto en aplicaciones 24/7. Un amplio paquete de aprobaciones con homologaciones ATEX, IECEx y UL completa el sistema Radioline.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380