Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes para fusible push-in para aplicaciones fotovoltaicas

20.10.2015

Bornes para fusible por palanca con conexión push-in  

Bornes para fusible para aplicaciones en el sector de la fotovoltaica

Los bornes para fusible compactos PT 10,3-HESI con conexión push-in de 10 mm² de Phoenix Contact poseen una tensión nominal de 1000 V.

Por este motivo, resulta adecuada para el uso en la generación de energía renovable, especialmente en la fotovoltaica. Los bornes para fusible protegen de forma segura los módulos fotovoltaicos cristalinos frente a corrientes inversas. Los cartuchos para fusible adecuados en 10,3 x 38 mm según IEC y UL con característica gPV están disponibles hasta 20 A. Con el fin de identificar rápidamente los fusibles que han fallado, se dispone de los bornes para fusible con indicador luminoso. Para una identificación de strings inequívoca, los bornes pueden rotularse en toda la superficie. Gracias a un 50 % menos de fuerzas de inserción, los cables rígidos y flexibles con puntera a partir de 1,5 a 10 mm² se insertan fácilmente sin herramienta. El color naranja del compresor lo identifica como elemento de accionamiento, lo que evita un manejo incorrecto del borne. Es posible la conexión de cables flexibles a partir de 1,5 mm² sin puntera.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información