Ir a todas las informaciones de prensa

El interruptor de protección de equipos cumple NEC clase 2

15.05.2017

Interruptores de protección de equipos CBMC, ajustables de 1-4 A  

CBMC 1-4 A con homologación NEC clase 2

Los interruptores de protección de equipos electrónicos multicanal compactos CBMC están disponibles a partir de ahora mismo con la homologación NEC clase 2 según UL 1310.

La homologación permite el diseño de hasta cuatro circuitos eléctricos con una potencia limitada de 100 VA. Si se acciona una instalación o máquina en el mercado americano, deberá estar diseñada y homologada según UL. Debido a la homologación NEC clase 2 de los interruptores de protección de equipos, los consumidores y las líneas pueden utilizarse sin homologación UL. A pesar de ello, la instalación cumple los requisitos según UL.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380