Ir a todas las informaciones de prensa

Protección contra sobretensiones estrecha para E/S y sistemas de control

28.08.2018

Distribución de potencial con protección contra sobretensiones  

Distribución de potencial con protección contra sobretensiones

TERMITRAB complete de tipo 3 es el dispositivo de protección contra sobretensiones más estrecho para fuentes de alimentación de 24 V.

Constrúyase p. ej. distribuciones de potencial del programa de bornes para carril CLIPLINE complete y los interruptores para protección de equipos PTCB. Para la protección contra sobretensiones utilice los módulos de protección con el mismo contorno para la protección de equipos de la línea TERMITRAB complete. Debido a la tecnología de diodos utilizada, benefíciese de una calidad de protección especialmente elevada para su electrónica sensible. TERMITRAB complete de tipo 3 se ha diseñado de forma enchufable. En caso de sobrecarga, solo tiene que cambiar la protección enchufable y sin intervenir en la instalación. Recibirá los dispositivos de protección contra sobretensiones TTC-6P-T3-24DC tanto con tecnología de conexión push-in como con conexión por tornillo.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380