Ir a todas las informaciones de prensa

Tomas de corriente para el armario de control para usar en todo el mundo

13.11.2017

Toma de corriente para el armario de control EO  

Tomas de corriente para el armario de control para usar en todo el mundo

Con Phoenix Contact recibirá ahora además las tomas de corriente EO con diferentes geometrías de conexión.

Con más de 150 variantes, se han diseñado para su uso universal en la construcción de armarios de control e instalaciones. Las funciones adicionales como indicadores luminosos, interruptores, fusibles o interruptores de protección amplían las posibilidades de uso. Se ofrecen las tomas de corriente en los colores gris y verde y, a elección, con conexión push-in o por tornillo. Además, están disponibles las variantes con slot doble que puede emplear ahorrando espacio. Otra ventaja es el montaje sobre carril y directo, que le permite instalar las tomas de corriente de manera flexible en la interfaz de servicio. Un dispositivo de seguridad ofrece una protección integrada contra contacto.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380