Ir a todas las informaciones de prensa

Adaptador para carril para la transmisión de datos compacta

21.10.2018

Adaptador para carril para la transmisión de datos compacta  

Adaptador para carril para la transmisión de datos compacta

Los adaptadores para carril universales de Phoenix Contact le ofrecen una gran flexibilidad en los espacios más estrechos.

Las carcasas de una pieza puede enclavarlas rápida y fácilmente sobre el carril. Para la transmisión de datos con cables de cobre y fibra óptica dispone de versiones con conexiones RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex y MTP. En un ancho de 18 mm los adaptadores para carril ofrecen espacio para un módulo de conexión, una conexión de pantalla opcional, un marco empotrado de seguridad para el módulo RJ45 (seguridad de capa 1) así como para un marcado de bornes para la rotulación del módulo de conexión respectivamente.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380