Ir a todas las informaciones de prensa

Trabajar de forma segura en instalaciones fotovoltaicas

18.04.2016

Desconexión de módulos fotovoltaicos inteligente SOLARCHECK RSD  

Trabajar de forma segura en instalaciones fotovoltaicas con SOLARCHECK RSD

La nueva desconexión de módulos fotovoltaicos inteligente SOLARCHECK RSD de Phoenix Contact traslada sistemas fotovoltaicos de techo a un estado seguro.

En caso de instalación, mantenimiento o situaciones de peligro, las personas están protegidas frente a descargas eléctricas con peligro de muerte. Los sistemas fotovoltaicos de techo generan tensiones continuas de hasta 1000 V y no se pueden desconectar fácilmente del lado DC. Esto se convierte en un enorme peligro cuando la instalación está deteriorada y hay personas trabajando dentro. La desconexión de módulos analiza las relaciones de corriente y tensión de la instalación en el lado DC. Las divergencias del estado normal o una desconexión del inversor provocarán una desconexión automática de los módulos fotovoltaicos. El rearranque de la instalación se ejecutará automáticamente si se presenta un entorno técnicamente seguro. Esta tecnología de Auto Rapid Shutdown, desarrollada y patentada por Phoenix Contact, resulta mucho más fiable y rápida que cualquier estimación humana o intervención manual.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380