Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema extensor Ethernet inteligente

18.04.2016

Sistema extensor Ethernet  

Sistema extensor Ethernet para redes IP extensas

Con el sistema extensor Ethernet de Phoenix Contact pueden conectarse por primera vez mediante plug and play extensores gestionados y no gestionados a una distancia de hasta 20 kilómetros.

Esta combinación permite el diagnóstico de todos los participantes y tramos por IP y una interconexión especialmente rentable de extensas redes IP. Actualmente, mediante el uso de los extensores Ethernet no gestionados ya es posible la comunicación IP en redes Ethernet extensas. Para la interconexión se utilizan los cables de cobre de dos hilos disponibles. La detección automática de la topología y de las tasas de datos ahorra tiempo y dinero durante la puesta en servicio. Otra gran ventaja del sistema es que durante el servicio en curso se puede ampliar sin reacciones y que no solo permite topologías punto a punto y de líneas. Justamente en aplicaciones complejas, en las que es importante una elevada seguridad frente a fallos, la función de anillo redundante permite un servicio sin averías de la comunicación IP. Con el extensor Ethernet gestionado se pueden diagnosticar incluso los extensores Ethernet no gestionados de forma centralizada a través de IP. De este modo, el sistema no solo reacciona ante condiciones marco modificadas, sino que también advierte en caso de eventos inesperados como el debilitamiento de tramos.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380