Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes para placa de circuito impreso en el mismo tamaño con distinta tecnología de conexión

15.04.2018

Bornes para placa de circuito impreso de igual contorno con conexión por resorte por tornillo o push-in  

Bornes para placa de circuito impreso de igual contorno con conexión por resorte por tornillo o push-in

Con los bornes para placa de circuito impreso TDPT con la misma forma desarrollará equipos específicos para el mercado con un diseño uniforme.

Debido a su tamaño idéntico puede seleccionar de forma flexible la conexión por resorte por tornillo o push-in y conservar el diseño de sus placas de circuito impreso y equipos. Los bornes para placa de circuito impreso están disponibles en los pasos de 5,08 mm, 6,35 mm y 10,16 mm y son adecuados para secciones de cable de 0,2 mm² a 16 mm². Según el paso y la sección de conexión, los bornes para placa de circuito impreso pueden transmitir corrientes de hasta 76 A y tensiones de hasta 1000 V. Todas las versiones ofrecen una protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380