Gracias a la elevada seguridad así como a la baja emisión de interferencias, el router FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M es el dispositivo de seguridad óptimo para la automatización naval así como para instalaciones en tierra y en alta mar.
El dispositivo ha obtenido todas las homologaciones de las sociedades de clasificación importantes. Como ejemplo especial para el uso en la construcción naval cabe citar el otorgamiento del certificado BSH tras haber aprobado la prueba de brújula. Este certificado permite instalar el dispositivo a tan solo unos pocos centímetros de brújulas de regulación magnética sensibles. Además, el dispositivo ofrece un rango de temperatura de servicio ampliado de -40 °C a +70 °C. Por este motivo, el router también resulta adecuado para el uso en entornos adversos de salas de máquinas.
"$pageName" en