Con los nuevos conectores M8 podrá alimentar gracias a sus dimensiones compactas los equipos más pequeños con Ethernet y PROFINET.
En este caso, la transmisión de datos segura se realiza mediante los contactos dispuestos simétricamente de la codificación D. En comparación con los conectores M12, el espacio de construcción es hasta un 30 por ciento más pequeño. Con Power over Ethernet podrá alimentar equipos en campo simultáneamente con datos y energía y ahorrar de este modo espacio adicionalmente. Un apantallamiento de 360° especial garantiza una elevada compatibilidad electromagnética y una conexión de pantalla robusta y resistente a las vibraciones.
Los conectores M8 confeccionados con codificación D son adecuados para 100 MBit/s CAT5. Son compatibles con PoE hasta 4 A con un máximo de 60 V. Para aplicaciones ferroviarias tiene a su disposición variantes con selección de materiales especial.
"$pageName" en