Phoenix Contact amplía su serie de productos PTSM para aplicaciones LED.
Los nuevos conectores para placas de circuito impreso PTSM 0,5/.. PL disponen de bridas de encaje laterales y permiten así el encaje estable con la pieza opuesta. En combinación con los conectores para placa de circuito impreso invertidos de la misma serie, los conectores en miniatura son especialmente adecuados como conexión cable a cable (Wire-to-Wire) compacta. Los conectores blancos están diseñados en el paso de 2,5 mm. Estos se han desarrollado para corrientes hasta 6 A así como tensiones hasta 320 V. Gracias a la cómoda conexión push-in, los cables con secciones de 0,14 mm² a 0,75 mm² pueden conectarse rápidamente y con fiabilidad. Gracias a la construcción pequeña y plana, toda la serie de producto PTSM resulta especialmente adecuada para aplicaciones LED. El programa incluye bornes y conectores para placa de circuito impreso así como conectores placa a placa (Board-to-Board) y cable a cable (Wire-to-Wire). Para distintos campos de aplicación se suministran versiones en blanco y negro.
"$pageName" en