Ir a todas las informaciones de prensa

Conector circular M12 con bloqueo rápido Push-Pull

21.01.2018

Conector circular M12 con bloqueo rápido Push-Pull  

Conector circular M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Phoenix Contact cuenta ahora con el primer conector circular Push-Pull con bloqueo rápido compatible en cuanto al enchufe e independiente del fabricante.

Puede obtener los conectores hembra M12 para la conexión de placas de circuito impreso directa como variantes de una pieza para la soldadura por ola (codificación A o D), como variante de dos piezas para la soldadura por reflujo (codificación A, D o X) y como modelos de hilo trenzado (codificación A o D). En el campo, la gama se completa con los conectores confeccionables adecuados en construcción recta o acodada. El bloqueo rápido Push-Pull permite que los conectores se encajen de forma rápida y segura con un clic. Si el conector no está bien enclavado, retrocede. La compatibilidad en cuanto al enchufe ofrece una alta disponibilidad en todo el mundo y le permite una fácil ampliación de los conceptos de cableado existentes. La conexión de pantalla de 360° garantiza una transmisión sin interferencias, incluso con cargas mecánicas extremas como impactos o vibraciones. Esto hace que los conectores circulares sean particularmente aptos para aplicaciones de la industria ferroviaria.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380