Ir a todas las informaciones de prensa

La protección contra sobretensiones explicada de forma fácil

16.07.2015

Persona en el PC considerando un módulo E-Learning  

E-Learning de Phoenix Contact

Phoenix Contact ha actualizado sus módulos de aprendizaje interactivos con el lanzamiento al mercado del nuevo programa de protección contra sobretensiones con la tecnología Safe Energy Control (SEC).

Estos módulos de aprendizaje transmiten al usuario temas complejos de forma rápida y comprensible. Entre los módulos tratados en la categoría de la protección contra sobretensiones se incluyen:

  • Aspectos esenciales de la protección contra sobretensiones
  • Fundamentos sobre la protección contra sobretensiones parte 1 y 2
  • Protección contra sobretensiones para la instalación de edificios
  • Técnica de filtrado

así como el módulo de aprendizaje sobre el sistema de medición de corrientes de rayo LM-S en la categoría de monitorización.

Los módulos de protección así como muchos otros contenidos de E-Learning pueden consultarse directamente en la página web de Phoenix Contact en Asistencia técnica y soporte o en el siguiente enlace.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380