Ir a todas las informaciones de prensa

PC de panel en el índice de protección IP65 con la nueva generación de procesadores

17.03.2016

PC de panel IP65  

PCs de panel robustos en IP65 con procesador Baytrail

A partir de ahora, para la línea de productos de PCs de panel VMT 7000 Phoenix Contact apuesta por la nueva generación de la serie Intel® Atom™ E3800.

Los PCs de panel están equipados con Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz, una combinación de juego de chips altamente integrado y un procesador que permite el ahorro de corriente. El bajo consumo de corriente también es perceptible en el calor residual de forma que el PC de panel se suministra con un diseño totalmente sin ventiladores. El usuario tiene a su disposición un PC industrial de pleno valor con pantalla táctil apta para la industria y todas las interfaces relevantes, que también puede utilizarse con eficiencia energética en entornos industriales adversos durante muchos años como unidad de operación para el uso a pie de máquina. Los PCs de panel destacan por una carcasa con un diseño elegante de fundición de aluminio sólida. Mediante la carcasa protegida completamente contra el polvo y resistente al agua según el índice de protección IP65 son resistentes a la intemperie así como insensibles a la humedad. Además, los equipos pueden utilizarse en rangos de temperatura extremos de -20 °C a +55 °C, lo que permite p. ej. el uso en aplicaciones de grúas o en apiladoras.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380