TERMITRAB complete es la nueva línea de productos de los equipos de protección contra sobretensiones más estrechos para la técnica MCR de Phoenix Contact.
Además de los módulos de protección superestrechos a partir de un ancho de construcción de tan solo 3,5 mm, la línea le ofrece variantes en 6 mm de ancho de construcción con señalización mecánica. Los juegos de indicación remota disponibles opcionalmente supervisan en este caso hasta 40 módulos de protección. La supervisión se realiza con ayuda de una barrera óptica. En caso de que falle un equipo de protección contra sobretensiones a causa de una sobrecarga, el dispositivo de desconexión integrado cierra el túnel remoto en el correspondiente módulo de protección. La barrera óptica de la indicación remota se interrumpe. El estado de error se transmite a los siguientes sistemas mediante el módulo de recepción y un contacto de relé libre de potencial. La ventaja de la supervisión óptica radica para usted en la fácil instalación. No es necesaria ninguna programación costosa ni cableado adicional de los módulos de protección.
"$pageName" en