Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos conectores circulares para condiciones adversas

14.05.2019

Conectores circulares de la serie PRC  

Conectores circulares de la serie PRC

Phoenix Contact amplía su gama de productos de conectores circulares con protección IP de la serie PRC.

Los acoplamientos y los conectores industriales invertidos son la solución para conexiones fiables de cable a cable en aplicaciones industriales, de exteriores y de edificios. Las cajas básicas modulares y los soportes de contacto permiten además por primera vez salidas de conductores acodadas. Las cajas están disponibles en diferentes versiones para los ángulos de salida 0°, 45° y 90° y se pueden equipar con soportes de contacto para contactos macho o hembra. Los conectores invertidos y los soportes de contacto están disponibles en versiones de tres o cinco polos y ofrecen un índice de protección alto hasta IP69K. Los conectores circulares se han diseñado para corrientes hasta 35 A y tensiones hasta 690 V AC (III/2) y son hasta un 75 por ciento más compactos que los conectores industriales convencionales. Gracias a los materiales resistentes a la intemperie son particularmente aptos además para su empleo en interiores y exteriores.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380