En pocos pasos, con el configurador online HEAVYCON de Phoenix Contact se pueden planificar los conectores individuales.
El configurador le ayuda a lograr el diseño deseado. Las figuras en 2D y 3D facilitan la selección. De las innumerables posibilidades de combinación, se le aconsejan automáticamente los componentes adecuados para las unidades seleccionadas. Gracias a esto, basta con introducir pocos datos para lograr una configuración correcta. El manejo se realiza mediante menús de filtro sencillos y de manera intuitiva con la función de arrastrar y soltar.
Elija primero el tipo de conector. Tiene a su disposición la carcasa adecuada para cualquier aplicación. En función del requisito se eligen posteriormente los soportes de contacto modulares o de polos fijos adecuados. Estos están disponibles para transmitir datos, señales, potencia o para aplicaciones neumáticas. La visualización intuitiva se realiza en tiempo real en 3D. La solución completa y configurada se puede integrar en su sistema CAD, se puede enviar o se puede añadir a la cesta de productos para realizar posteriormente el pedido. A través del ID de solución generado podrá volver a acceder en cualquier momento a la configuración.
"$pageName" en