Ir a todas las informaciones de prensa

Paneles de conexión compactos para módulos RJ45

25.09.2017

Paneles de conexión de 19  

Paneles de conexión de 19" compactos para RJ45

Los nuevos paneles de conexión de 19“ de Phoenix Contact ofrecen una elevada densidad de empaquetado con hasta 24 módulos de conexión RJ45 en una unidad de altura.

De este modo resultan adecuados para el cableado de datos eficiente en la automatización industrial y de edificios. Los paneles de conexión en gris o negro se han diseñado para la conexión de módulos de 10 GBit/s. Los módulos de hembras según CAT6A disponibles individualmente puede confeccionarlos sin herramienta especial, enclavarlos fácilmente en los paneles de conexión e identificarlos individualmente mediante tiras de rotulación.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380