A partir de ahora mismo, un nuevo acoplador de bus para EtherNet/IP amplía el sistema de E/S Axioline F de Phoenix Contact. El acoplador de bus certificado por ODVA combina el sistema de E/S Axioline F con un sistema de control Ethernet/IP.
Gracias al interruptor de dos puertos integrado, el acoplador de bus permite una construcción sencilla de la topología de líneas o en estrella. Los conmutadores de codificación giratorios para el ajuste rápido de la dirección IP así como la sencilla actualización del firmware mediante TFTP completan las propiedades del nuevo acoplador de bus. Del mismo modo que el sistema de E/S, el nuevo acoplador de bus también se caracteriza por su confortable tipo de cableado mediante la tecnología de conexión push-in. Con ella pueden cablearse sin herramientas los cables para la tensión de alimentación en los puntos de embornaje del módulo. Una inmunidad a interferencias y robustez especialmente elevadas frente a solicitaciones mecánicas como choques hasta 30 g hacen que el Axioline F sea un sistema de E/S fiable.
"$pageName" en