El cableado de potencia ahora más fácil con las posibilidades de conexión más rápidas e intuitivas de la actualidad.
Puede cablear las secciones de cable hasta 185 mm² de forma rápida con las bornas PTPOWER 185 de Phoenix Contact: con la tecnología patentada de conexión por resorte Power Turn se conectan conductores grandes con un destornillador estándar y un único movimiento de palanca.
De forma alternativa, también puede enchufar los conductores directamente mediante la tecnología push-in con la palanca cerrada. La toma de tensión sencilla se realiza mediante las bornas opcionales encajables. Dispone de las bornas PTPOWER para el montaje flexible como variantes con carriles DIN o de montaje directo. Las bornas premontadas reducen los costes de montaje. Se logra reducir los costes de logística mediante el empleo de los accesorios de sistema universales del programa CLIPLINE complete.
"$pageName" en