Ir a todas las informaciones de prensa

Distribución de la energía simplificada

01.04.2019

PC 6/...ST-BUS: distribución de la energía simplificada  

PC 6/...ST-BUS: distribución de la energía simplificada

Los conectores para placa de circuito impreso PC 6/...ST-BUS son especiales para la conexión de altas potencias.

Dispone de una conexión por corte de aislante IDC y, por tanto, se puede emplear particularmente para conectar conductores de 16 mm² convencionales sin tratamiento previo de los conductores. Gracias a los conductores flexibles, puede crear sistemas de bus de energía individuales conforme a los requisitos específicos de la aplicación. Los conectores de dos y tres polos en paso de 7,62 mm son compatibles con las regletas de base PC6 y son aptos para corrientes de hasta 32 A y tensiones de hasta 1000 V. Tanto los conectores como las regletas de base ofrecen además en estado desconectado una protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380