Ir a todas las informaciones de prensa

Bornas universales para conductores de cobre y de aluminio

08.10.2019

Bornas universales UBAL para conductores de aluminio  

Instalación rápida de conductores de cobre y aluminio en las bornas ALCU UBAL

En las nuevas bornas de Al/Cu con homologación UL de Phoenix Contact se pueden instalar de forma rápida, sencilla y segura conductores de aluminio y cobre.

Para simplificar el pretratamiento del conductor, las cámaras de contacto se engrasan con antioxidantes. La parte activa está fabricada en una aleación de aluminio. Gracias a esta superficie de estaño sin plomo, tanto los conductores de aluminio como los de cobre pueden conectarse a una sola borna.

La conexión exenta de mantenimiento del tornillo Allen con una llave de apriete permite una conexión de conductores con un elevado par de apriete. La parte activa es apropiada para la conexión de conductores de aluminio y de cobre rígidos y multifilares de hasta 240 mm².

A excepción de la borna UBAL 240, todas las variantes se pueden montar sobre el carril estándar o directamente sobre la placa de montaje. Las caperuzas de protección aportan una alta seguridad. Las bornas universales se han sometido a un ensayo de cortocircuito según EN 61238-1, clase A.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380