Gracias al ancho de construcción de tan solo 6 mm, PSRmini ofrece hasta un 70 % de ahorro de espacio con plena potencia
Los nuevos módulos de seguridad PSRmini de Phoenix Contact son los relés de seguridad más estrechos del mundo con la potencia de un relé de seguridad grande.
Concentrados en 6 mm de ancho de construcción ofrecen una elevada seguridad debido a los contactos de conducción forzada. Para el usuario, estos módulos estrechos significan menos necesidad de espacio de hasta un 70 por ciento. Mediante el amplio paquete de pruebas y homologaciones, los módulos también pueden utilizarse de forma flexible en aplicaciones y entornos que van más allá del estándar. Como ejemplos cabe citar la conformidad G3 según ISA S71.04-1985 para el uso en atmósferas especialmente corrosivas o la certificación IECEx, que facilita el diseño descentralizado de una aplicación hasta en la zona Ex 2. Las comprobaciones de repetición prescritas según la norma en una instalación de la técnica de procesos pueden realizarse visualmente de forma fácil, es decir, directamente en el dispositivo. De este modo, se suprimen las costosas mediciones manuales, que actualmente suelen ser necesarias al utilizar relés estándar sin conducción forzada según EN 50205. Además, en caso de fallo en los sistemas de control seguros usuales puede influirse en el control de la activación del módulo de acoplamiento, de forma que la comprobación de repetición, el denominado Proof Test, puede realizarse de forma casi totalmente automatizada. Este aumenta la eficiencia, ya que puede reducirse el tiempo de parada, sin que esto provoque un gasto adicional para el hardware o la instalación necesarios.
"$pageName" en