Phoenix Contact apoya la norma VDMA 66413 y ofrece los correspondientes parámetros para productos de seguridad
Las normas armonizadas bajo la directiva de maquinaria EN ISO 13849 y EN 62061 promueven cálculos en cuanto a la probabilidad de fallos de partes relevantes para la seguridad de sistemas de control.
Las evaluaciones debe llevarlas a cabo el fabricante de la máquina como persona que comercializa el producto y documentarlas de forma demostrable. Los parámetros relevantes de los equipos referidos a la seguridad utilizados los proporcionan los fabricantes de equipos desde el punto de vista de la responsabilidad relativa a los productos. Los cálculos relacionados con la seguridad pueden realizarse mediante herramientas de cálculo como Sistema. Para la normalización de los parámetros, con la colaboración de la asociación VDMA, de fabricantes de maquinaria y componentes así como de organismos de control se aprobó la hoja de datos unitarios VDMA 66413. Phoenix Contact apoya esta norma mediante una puesta a disposición gratuita del correspondiente formato de datos XML para productos de la seguridad funcional.
Mediante un clic en el botón de abajo accederá a la zona de descargas de un producto a modo de ejemplo. Allí encontrará la biblioteca en el apartado Software.
"$pageName" en