El nuevo módulo de mezcla digital AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H amplía a partir de ahora mismo el sistema de E/S Axioline F de Phoenix Contact para el registro de señales en el armario de control.
Con sus 16 entradas digitales y 8 salidas digitales, este módulo se utiliza sobre todo para supervisar y accionar partes de la instalación independientes en las que se reciben más señales de las que se envían. Para elevar la inmunidad a interferencias se pueden ajustar los tiempos de filtro de las entradas. Los tiempos de filtro de 100 μs permiten al usuario realizar de forma aplicativa una función de contaje con una frecuencia de entrada de 5 kHz como máximo. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobrecarga. Igual que todo el sistema de E/S Axioline F, este nuevo módulo de E/S también destaca por una inmunidad a interferencias CEM especialmente elevada. Permite un registro de señales rápido y es robusto frente a las influencias ambientales.
"$pageName" en