Ir a todas las informaciones de prensa

Gestión de parques escalable

28.06.2018

Gestión de parques escalable  

Gestión de parques fotovoltaicos escalable

En la feria Intersolar Europe que se celebra en Múnich del 20.06 al 22.06.2018, Phoenix Contact presenta el nuevo concepto escalable "Gestión de parques Seamless" para parques fotovoltaicos. Visítenos en la nave A2-440 y experimente nuestras nuevas soluciones para la gestión de parques directamente in situ.

Las soluciones de software y hardware, por ejemplo para la monitorización o la visualización de datos meteorológicos, pueden utilizarse con flexibilidad y están adaptadas entre sí sin límites. La gestión de parques consta de cajas de conexión de generadores, registradores de datos, reguladores de alimentación, una conexión SCADA local y un portal web. Desde el nivel de campo hasta la visualización de los datos en un portal, se crea un concepto escalable para la gestión empresarial integral de la cartera de la instalación. Cada una de estas soluciones puede utilizarse individualmente y en caso necesario adaptarse de forma específica para el cliente. Conjuntamente se crea una solución completa que se entrelaza de forma continua sin adaptación de la interfaz. Mediante estas soluciones de sistema adaptadas entre sí le ofrecemos una gama de automatización y visualización lista y ya probada en la práctica. Con ella, logramos una elevada reutilización y escalabilidad a medida de sus necesidades. De este modo, se crea un concepto global a un precio muy atractivo para la transformación de su instalación fotovoltaica.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380