Ir a todas las informaciones de prensa

La primera protección de equipos de tipo 3 con tecnología de conexión rápida push-in

20.04.2018

La primera protección contra sobretensiones de tipo 3 del mundo con tecnología de conexión push-in  

La primera protección contra sobretensiones de tipo 3 del mundo con tecnología de conexión push-in

El primer descargador de sobretensiones de tipo 3 del mundo con tecnología de conexión rápida push-in: PLUGTRAB SEC ofrece una elevada protección de su fuente de alimentación industrial.

La tecnología de conexión push-in le permite una instalación rápida y sin herramientas de los productos. Aumenta la vida útil y disponibilidad de su instalación gracias a la protección de la fuente de alimentación industrial. Los productos insertables permiten un mantenimiento sencillo y la comprobación de la protección contra sobretensiones. Detecte el estado de servicio del módulo de protección in situ y en la sala de control con ayuda del contacto de indicación remota insertable. Como módulo de protección de tipo 2/3 con corriente nominal de descarga de 5 kA, PLUGTRAB SEC también es apto para aplicaciones más pequeñas en exteriores, p. ej. para iluminaciones exteriores o instalaciones de advertencia. Emplee PLUGTRAB SEC en instalaciones en todo el mundo gracias a las certificaciones y homologaciones internacionales. La cartera de productos ofrece además productos con tecnología de conexión por tornillo. Las diferentes tensiones de 24 V a 230 V AC/DC completan la línea de productos.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380