Ir a todas las informaciones de prensa

Distribuidores en Y robustos para instalaciones fotovoltaicas

21.10.2016

Distribuidores en Y robustos para instalaciones fotovoltaicas  

Los distribuidores en Y compactos reducen considerablemente los costes de inversión e instalación

Phoenix Contact completa su programa de conectores para aplicaciones fotovoltaicas.

Con los nuevos distribuidores en Y compactos los usuarios pueden agrupar de forma eficiente circuitos de intensidad en sistemas fotovoltaicos. En combinación con fusibles o diodos de string pueden asignarse por duplicado entradas de cajas de conexión de generadores e inversores y de este modo reducir claramente los costes de inversión e instalación. Los distribuidores en Y son adecuados para corrientes nominales hasta 40 A y tensiones hasta 1500 V (UL: 1000 V). Los componentes se han diseñado en la clase de protección IP66/IP68 y pueden utilizarse en un amplio rango de temperatura de -40 °C a +85 °C. Los contactos SUNCLIX con pocas pérdidas aseguran una gran duración y eficiencia de sistema con una instalación de campo sencilla y rápida.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380