Ir a todas las informaciones de prensa

Descargador de corrientes de rayo enchufable con fusible previo

11.05.2015

Descargador de corrientes de rayo FLASHTRAB-SEC-Hybrid  

Primer descargador de corrientes de rayo enchufable con fusible previo integrado

Los descargadores de corrientes de rayo FLASHTRAB-SEC-HYBRID de Phoenix Contact son los primeros descargadores de corrientes de rayo tipo 1 enchufables sin corrientes de seguimiento de red del mundo con fusible previo de descargador integrado.

Los productos se basan en la tecnología Safe Energy Control (SEC) de Phoenix Contact que permite controlar de forma segura incluso corrientes de derivación máximas. Con el nuevo mecanismo Push-Pull, los conectores pueden extraerse fácilmente de los módulos de protección y encajarse de forma segura frente a vibraciones en el elemento de base tras ser enchufados. Mediante el fusible previo integrado se produce la instalación de este descargador de corrientes de rayo de forma fácil y flexible. En comparación con las instalaciones con fusibles previos separados, los nuevos dispositivos ahorran hasta un 60 % de espacio así como esfuerzo de cableado y permiten una libre elección del lugar de montaje. El descargador de corrientes de rayo tipo 1 resulta adecuado para el uso sin fusibles previos en sistemas de fuentes de alimentación de 230/400 V.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380