Ir a todas las informaciones de prensa

Biblioteca de parámetros para componentes de seguridad

23.09.2016

Productos de la seguridad funcional  

Productos de la seguridad funcional

Las normas EN ISO 13849 y EN 62061 para la seguridad funcional requieren evaluaciones y cálculos en cuanto a la probabilidad de fallos de circuitos de seguridad. La biblioteca de Phoenix Contact para parámetros relevantes para la seguridad según la hoja de datos unitarios VDMA 66413 se ha actualizado con nuevos productos y contenidos lingüísticos.

Las evaluaciones debe llevarlas a cabo el fabricante de la máquina (como persona que comercializa el producto) y documentarlas de forma demostrable. Desde el punto de vista de la responsabilidad relativa al producto, los datos relevantes (parámetros) de los equipos referidos a la seguridad utilizados en la máquina los proporcionan los fabricantes de equipos. Los cálculos relacionados con la seguridad pueden realizarse mediante herramientas de cálculo (p. ej. a partir de Sistema 2.x).

Para la normalización de los parámetros, con la colaboración de la asociación VDMA así como de fabricantes de maquinaria y componentes y organismos de control, se aprobó la hoja de datos unitarios VDMA 66413. La biblioteca Phoenix Contact para parámetros relevantes para la seguridad se ha actualizado con nuevos productos y contenidos lingüísticos. Esta pueda localizarse a través del área de descarga de los correspondientes productos o bien a través de la página de tecnología sobre seguridad funcional.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380