Ir a todas las informaciones de prensa

Interruptor de protección de equipos CBMC con técnica IO-Link

01.09.2017

Interruptor de protección de equipos con interfaz IO-Link  

Interruptor de protección de equipos con interfaz IO-Link: CBMC

En las instalaciones y máquinas las unidades de protección y control se interconectan cada vez más entre sí.

Los estados operativos se recopilan, visualizan y controlan con un mantenimiento remoto. Integre los interruptores de protección de equipos electrónicos CBMC en el sistema completo de control y supervisión a través de IO-Link. Con los interruptores compactos y multicanal de protección logrará una mayor transparencia de su sistema. Con la interfaz IO-Link integrada, el interruptor de protección de equipos se puede configurar convenientemente para el sistema. Esto le permite hacer todos los ajustes necesarios desde lejos. Un bloqueo de acceso al equipo protege el equipo de accesos o manipulaciones no autorizadas in situ. Además, se pueden realizar intervalos de mantenimiento en base a los datos del proceso y también llevar a cabo diagnósticos de fallos incluso sin tensión de alimentación en el equipo. Esto aumenta significativamente la disponibilidad de la instalación.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380