La próxima generación de PCs de panel Valueline de Phoenix Contact ofrece ahora un diseño industrial robusto y displays proyectivos-capacitivos con Multitouch.
La próxima generación de PCs de panel Valueline de Phoenix Contact ofrece ahora un diseño industrial robusto y displays proyectivos-capacitivos con Multitouch. Por este motivo, constituyen una solución resistente para conceptos de operación y monitorización directamente in situ. Los PCs de panel se han diseñado sin ventilador. Todos los componentes importantes son de fácil mantenimiento y disponen de accesos. El dispositivo puede ampliarse mediante un slot PCI/PCIe. Mediante dos memorias de datos y el soporte RAID se aumenta la seguridad de los datos. El procesador puede seleccionarse adaptado a los requisitos: Intel Core i5-4300U, 4.ª generación (Haswell) o Intel Celeron N2930, 3.ª generación (Baytrail). Mediante las interfaces 4 x USB 2.0 y/o 2 x USB 2.0 y 2 x USB 3.0 así como 2 salidas de vídeo DisplayPort los PCs de panel pueden interconectarse de forma versátil. Además, se ofrecen los tamaños de display 15,6", 18,5" y 21,5" con widescreen.
"$pageName" en