Una interfaz con codificación Y transfiere tanto datos como energía reduciendo así adicionalmente el número de cables en la instalación.
El nuevo distribuidor en Y con codificación Y de Phoenix Contact le permite una fácil integración de equipos con interfaces M12 híbridas. Por un lado, dispone de una interfaz con codificación Y y, por otro lado, de una interfaz con codificación A y D. Así, cumple los requisitos CAT5. De este modo, también podrá integrar nuevos sensores en un cableado existente. Los cables estándar ya utilizados con codificación A y D se mantienen. El bloqueo rápido SPEEDCON permite un tiempo de montaje corto.
"$pageName" en