Con los nuevos bornes para fusible PT de Phoenix Contact para cada aplicación dispone del portafusibles adecuado con fusibles de 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm y del tipo C.
Con los bornes de varios pisos compactos en tan solo 6,2 mm de ancho del borne logrará una elevada densidad de cableado. Un indicador de estado LED le muestra rápidamente fusibles defectuosos, que gracias a la fácil accesibilidad pueden cambiarse fácilmente. Una toma de pruebas en ambos lados le ofrece una cómoda comprobación de los fusibles. Los fosos funcionales dobles continuos permiten una fácil distribución de potencial con los puentes enchufables estándar de los accesorios de sistema CLIPLINE complete. Las variantes del grado de protección contra ignición Ex-nA para el uso en la zona Ex y los bornes seccionables y bornes interrumpibles por cuchilla con el mismo contorno completan el programa.
"$pageName" en