Con el borne de paso TW 95, Phoenix Contact completa su catálogo de bornes de potencia de paso con tecnología de conexión T-LOX.
El borne es adecuado para corrientes de hasta 232 A y tensiones de hasta 1000 V (UL: 600 V). El principio de palanca articulada con resorte permite la conexión fiable y cómoda de grandes conductores con secciones de entre 16 mm² y 95 mm². Los conductores se insertan fácilmente desde arriba y las palancas de accionamiento señaladas con colores se giran con un destornillador corriente.
"$pageName" en