Ir a todas las informaciones de prensa

Laboratorio de prueba portátil para equipos de protección contra sobretensiones

10.08.2015

Comprobador CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: el laboratorio de prueba portátil para equipos de protección contra sobretensiones

El nuevo comprobador CHECKMASTER 2 prueba la capacidad de funcionamiento de los equipos de protección contra sobretensiones y detecta componentes dañados previamente. La disponibilidad de la instalación aumenta y se previenen intervenciones de servicio innecesarias.

El manejo del comprobador se lleva a cabo de forma intuitiva mediante pantalla táctil. El producto que debe comprobarse se lee rápidamente y sin fallos mediante su código de barras a través de un escáner manual y, a continuación, se inserta en un adaptador adecuado para la comprobación. Los resultados de prueba se guardan de forma permanente. La lectura puede realizarse inmediatamente o en un momento posterior mediante memoria USB. El protocolo incluye todos los resultados de prueba con fecha y hora. Con ello, el protocolo corresponde a una documentación comprensible según IEC 62305. Durante la amplia prueba de todos los componentes relevantes, el aparato de ensayo también detecta componentes de protección contra sobretensiones dañados previamente en los que se ha alcanzado el límite de tolerancia y se recomienda un cambio. Actualmente, para el comprobador se ofrecen distintos adaptadores de prueba para las líneas de protección contra sobretensiones FLASHTRAB, VALVETRAB, PLUGTRAB y COMTRAB, así como en la variante SEC respectivamente. Además, el programa incluye un maletín de transporte y plaquitas de ensayo. En el CHECKMASTER 2 los idiomas alemán e inglés están preinstalados.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380