Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos productos de software para una automatización de procesos global

17.07.2015

Portátil con ACRON  

El software ACRON es el punto nodal central para registrar, archivar y evaluar datos de proceso.

Con el software atvise scada, AIP y ACRON, Phoenix Contact amplía su cartera de productos de software para la visualización, la gestión de alarmas y el archivado de datos.

Con la integración de este software en el programa de productos propio, Phoenix Contact da un paso más como proveedor de soluciones globales para la automatización de procesos, p. ej. en aplicaciones de infraestructuras como la industria hidráulica y de aguas residuales. El software de visualización atvise scada también permite al usuario tareas de operación y monitorización complejas que se implementan independientemente del lugar y del dispositivo. El acceso a la visualización es posible con cualquier navegador estándar. Un editor para profesionales web ofrece otras opciones para la programación JavaScript directa. El software de gestión de alarmas AIP (Alarm Information Portal) es la solución adecuada para la monitorización de procesos independiente del lugar. El software puede acoplarse mediante interfaces estándar como OPC (Open Process Control) a sistemas de control y visualización e informa de forma fiable al personal de servicio mediante medios como el correo electrónico y SMS. En caso necesario, el cronista de la instalación Acron protocoliza todos los datos de la instalación y de servicio en bases de datos redundantes. Mediante la función de protocolo pueden generarse diagramas y documentos cíclicos significativos y de diseño personalizado. Acron puede acoplarse cómodamente mediante interfaces estandarizadas como OPC UA (Unified Architecture) a sistemas de visualización y de control.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380