Ir a todas las informaciones de prensa

Utilizar barreras de antena de forma segura en la zona Ex

17.07.2015

Barrera de antena para la zona Ex  

La barrera de antena permite el uso seguro de antenas estándar en la zona Ex

La barrera de antena permite que las salidas de alta frecuencia de módulos inalámbricos posean seguridad intrínseca según el grado de protección contra ignición Ex i.

Esta limita la energía de encendido en caso de fallo. Esto le permite utilizar antenas estándar en zonas con peligro de explosión hasta la zona 0. La barrera de antena puede instalarse fácilmente y con ahorro de espacio mediante múltiples opciones de montaje dentro y fuera del armario de control y también se suministra como solución de sistema.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380