La línea de equipos de la serie de servidores y pasarelas de enlace de Phoenix Contact permite la integración perfecta de diferentes protocolos en una red o la mitigación sencilla de equipos de serie en el Ethernet moderno.
Las nuevas pasarelas de enlace de Modbus a Ethernet/IP se pueden integrar en los participantes Modbus existentes (esclavos TCP o RTU) en el protocolo Ethernet/IP. Los registros Modbus se mapean y ponen a disposición en el protocolo Ethernet/IP de forma sencilla y cómoda a través de la gestión basada en web.
Existen variantes con hasta cuatro interfaces serie (RS-232/422/485) y con hasta dos puertos Ethernet RJ45. En combinación con el rango de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C y un amplio paquete de homologaciones (UL, IECEx, ATEX), las pasarelas de enlace son aptas para cualquier industria.
"$pageName" en