Ir a todas las informaciones de prensa

Las soluciones de mando escalonadas aumentan la disponibilidad del sistema

17.03.2016

Monitores de panel plano Basicline  

Monitores industriales robustos para conceptos de mando escalonados

Phoenix Contact amplía su espectro de HMIs y PCs industriales robustos con monitores industriales potentes.

Los monitores de panel plano Basicline soportan entornos industriales adversos y pueden utilizarse a temperaturas ambiente de -10 °C hasta +60 °C. Resultan especialmente adecuados donde las vibraciones dificultan el uso de PCs de panel esenciales y que por lo tanto producen fallos frecuentes en la instalación. Los monitores como Multitouch se ofrecen en las diagonales de display 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") y 54,6 cm (21,5"). La pantalla táctil de 10 puntos proyectiva-capacitiva permite el uso de conceptos de mando basados en control mediante el tacto. Además de la superficie de cristal resistente a rayaduras, todos los monitores poseen el índice de protección IP65 (lado frontal). Se utilizan en la operación y la monitorización próximos a la máquina con tiempos de reacción rápidos, p. ej. para el modo por impulsos y la representación de curvas. En caso de un espacio de montaje limitado, los equipos también pueden montarse en formato vertical.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380