A partir de ahora, recibirá los dispositivos de protección contra sobretensiones de la línea de productos TERMITRAB complete con homologaciones para los mercados norteamericanos.
Con ello, TERMITRAB complete cuenta con gran cantidad de homologaciones que le permiten un empleo según UL y conforme a las especificaciones CSA en instalaciones convencionales (ordinary locations). Para aplicaciones en entornos peligrosos, como zonas Ex, algunos módulos de protección contra sobretensiones y juegos de avisos remotos reciben además la marca UL Listed. Esta marca acredita el montaje en las denominadas "hazardous locations" hasta la Clase I División 2 (clasificación según NEC 500). Gracias los componentes comprobados según UL/CSA cuenta con una ventaja para la exportación y la posterior aceptación final de armarios de control o secciones de instalaciones prefabricados. Con mucha frecuencia, se exige una homologación UL o CSA a los constructores de la instalación, los operadores o las aseguradoras para garantizar un estándar de seguridad coherente.
"$pageName" en