Los paneles táctiles de la serie TP 5000 cambian a una nueva plataforma de hardware.
El cambio ha sido necesario ya que la plataforma actual de hardware resultaba obsoleta. Con objeto de procurar una transición paulatina, el cambio tendrá lugar al hardware cuyo recorte es compatible con el PC de panel Basicline. De esta forma, se sigue disponiendo de tres tamaños diferentes de pantalla en 12,1 pulgadas (30,73 cm), 15 pulgadas (38,1 cm) y 17 pulgadas (43,2 cm).
"$pageName" en