Ir a todas las informaciones de prensa

Datos de E/S y serie mediante una interfaz inalámbrica

19.07.2018

Esquema de funciones del modo dual Radioline  

Esquema de funciones del modo dual Radioline

El modo dual PLC/Modbus-RTU le permite junto con las funciones del sistema Radioline la transmisión segura de datos de E/S y serie mediante un sistema inalámbrico.

Mediante la sencilla integración de toda la información en el nivel de control, tendrá una vista completa de los datos útiles y de los datos de diagnóstico del sistema inalámbrico. Combinado con el apoyo profesional en la planificación y la implementación de sus proyectos, el sistema inalámbrico Radioline permite una solución de comunicación rentable y flexible para todos los sectores.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380