Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores compactos con un innovador sistema de contacto

15.11.2018

FP 0,8: conectores compactos con un innovador sistema de contacto  

FP 0,8: conectores compactos con un innovador sistema de contacto

Phoenix Contact y ept introducen en el mercado una nueva serie de conectores placa a placa robustos en paso de 0,8 mm. Los conectores disponen de un sistema de contacto novedoso que cumple los altos requisitos de seguridad de las conexiones de placas de circuito impreso industriales.

La tecnología ScaleX de los contactos de doble cara garantiza una conexión electromecánica que permanece estable durante mucho tiempo, incluso en caso de cargas como choques o vibraciones. Al mismo tiempo, el principio permite una alta tolerancia en los conectores que, por las condiciones de montaje, se colocan de forma divergente. La geometría de la carcasa aislante impide además de forma fiable que los conectores se conecten entre sí de forma incorrecta. Con motivo de la feria electronica, Phoenix Contact y ept presentan modelos apantallados con 12, 20, 32, 52 y 80 números de polos. El apantallamiento cerrado garantiza una alta compatibilidad electromagnética (CEM) y es apto en particular para la transmisión de datos sin perturbaciones y con una velocidad de transmisión hasta 16 GBit/s.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380