Ir a todas las informaciones de prensa

Solución de caja para miniordenadores Raspberry Pi

18.05.2016

Caja para electrónica RPI-BC  

RPI-BC: la caja para miniordenadores Raspberry Pi

Con la caja para electrónica RPI-BC, Phoenix Contact ofrece por primera vez una solución de caja para alojar miniordenadores Raspberry Pi.

La caja con posibilidad de montaje sin herramientas es adecuada para las variantes Raspberry Pi B+, B2 y B3. Un adaptador opcional permite además el uso del Raspberry Pi A+. La caja ofrece espacio de construcción adicional para placas de circuito impreso individuales, placas de circuito impreso de trama perforada o elementos de construcción con los que puede ampliarse el alcance de funciones del miniordenador. Las cajas en el ancho de construcción de 107,6 mm, dimensiones según DIN 43880, pueden montarse sobre un carril o directamente en la pared. Mediante el bus para carril pueden conectarse entre sí además varios módulos o combinarse con módulos de desarrollo de la serie de cajas BC. Para la conexión de la interfaz multiuso GPIO (general purpose input/output) están disponibles opcionalmente los conectores para placa de circuito impreso PTSM. La combinación de una caja de protección y la tecnología de conexión adecuada ofrece a los fabricantes de series pequeñas, a los centros de investigación y a los desarrolladores aficionados una solución completa eficiente para ampliar el ordenador Raspberry Pi y convertirlo en un módulo electrónico adaptado a la aplicación.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380